1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท CCLN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย) (รหัสสินค้า)

KYR MILLING HOLDERS

ประเภท CCLN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,119.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)

รหัสสินค้า
CCLNR3225P-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น คลองเลื่อย แคลมป์ยึด เบรกเกอร์ เม็ดมีด สกรูตัวหนอน แผ่น

฿ 6,317.91

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4 × 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด บน
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ ประแจ LW-4 มุมอ้างอิง R (rε) 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCLNR3225P-16 ในชุด ประเภท CCLN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CCLNL2020K-12
CCLNL2525M-12
CCLNL3225P-16
CCLNR2525M-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น คลองเลื่อย แคลมป์ยึด เบรกเกอร์ เม็ดมีด สกรูตัวหนอน แผ่น

฿ 3,119.35

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย202752012532SP-441 (SP-443)CE-010CB-16M3 × 8 (M3 × 12)

฿ 3,401.57

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย2532-2515032SP-441 (SP-443)CE-010CB-16M3 × 8 (M3 × 12)

฿ 6,317.91

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4 × 10

฿ 3,401.57

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา2532-2515032SP-441 (SP-443)CE-010CB-16M3 × 8 (M3 × 12)