(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,หน้าแปลน,และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PVPNL2020K-16Q |
PVPNL2525M-16Q |
PVPNR2020K-16Q |
PVPNR2525M-16Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของลิงก์ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,521.92 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 125 | LP-2S | ||
฿ 3,710.07 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 32 | 28 | 25 | 150 | LP-6S | ||
฿ 3,521.92 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 125 | LP-2S | ||
฿ 3,710.07 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 32 | 28 | 25 | 150 | LP-6S |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | L2(มิลลิเมตร) | 30 | แผ่น | KVN-32 |
ประแจ | LW-3 | ล็อค สกรู | LS-11 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง