(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0 (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
WTJNL2020K-16N |
WTJNL2525M-16N |
WTJNR2020K-16N |
WTJNR2525M-16N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,464.29 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
฿ 3,864.81 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
฿ 3,464.29 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
฿ 3,093.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | 25 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค แผ่นเวจ |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | F2(มิลลิเมตร) | 24 | L2(มิลลิเมตร) | 32 |
แผ่น | WTN-33 ※WTN-33-20 | ประแจ | LW-3 | ชิม ขาพิน | WP-1S |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | WCS-1N | ชิม น๊อตตัวเมีย | WN-1 |
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | WSP-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง