1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท DDJN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การกลึงตามแบบ)

ประเภท DDJN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การกลึงตามแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,025.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: แคลมป์ยึด คู่ (D)

รหัสสินค้า
DDJNL2020K-1504
DDJNL2020K-1506
DDJNL2525M-1504
DDJNL2525M-1506
DDJNR2020K-1504
DDJNR2020K-1506
DDJNR2525M-1504
DDJNR2525M-1506
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
แผ่น

฿ 3,025.27

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย2025-20125ดีดี -44 (DD-43)

฿ 3,025.27

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย2025-20125ดีดี -43 (DD-44)

฿ 3,377.85

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25322525150ดีดี -44 (DD-43)

฿ 3,276.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25322525150ดีดี -43 (DD-44)

฿ 3,025.27

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา2025-20125ดีดี -44 (DD-43)

฿ 3,025.27

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา2025-20125ดีดี -43 (DD-44)

฿ 3,394.43

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25322525150ดีดี -44 (DD-43)

฿ 3,276.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25322525150ดีดี -43 (DD-44)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ L2(มิลลิเมตร) 39 แคลมป์ยึด CP-3D
สกรู CS-3D สปริง SP-3D แผ่น สกรู SB-4085TR
ประแจ LW-3 / FT-15 มุมอ้างอิง R (rε) 0.8