(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· ชนิดแปรงไม่มีด้าม
· งาน งานขัด ละเอียด ทั่วไป
การกำจัดรอยไหม้จากการเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
BRBRSHTC1M6 |
BRBRSHTC6M6 |
BRBRSHTC1206 |
BRBRSHTC2206 |
BRBRSHTC4006 |
BRBRSHTC806 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | สี | วัสดุเม็ดขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,057.69 | S3M ABRASIVE WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8000 | มะนาว | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 5,057.69 | S3M ABRASIVE WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3000 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 5,220.51 | S3M ABRASIVE WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | ขาว | เม็ดสารขัดถู Cubitron 3 M และ A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 5,057.69 | S3M ABRASIVE WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 220 | สีน้ำตาลแดง | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 5,057.69 | S3M ABRASIVE WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 400 | สีน้ำเงิน | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 5,220.51 | S3M ABRASIVE WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | สีเหลือง | เม็ดสารขัดถู Cubitron 3 M และ A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | อื่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 152.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 12.7 (ไม่มีการปฏิวัติ) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วงสูงสุด(นางสาว) | 478 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 6000 |
สเปค | 12.7 มม., 15.9 มม., 19.1 มม., 22.2 มม. พร้อม บุชชิ่ง | มวล(ก.) | 260 | การใช้งาน | งานขัด รายละเอียดทั่วไป สเกลวัด |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) | 5 | เครื่องมือ ดัดแปลง | เครื่องเจียร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง