(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวลา งานลับคม/งานเจียรไน สั้นกว่าสามารถรับรู้ได้โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ สายพาน มีแรง งานลับคม/งานเจียรไน มากกว่าเมื่อเทียบกับบัฟเฟอร์ไม่ต้องใช้ น้ำมัน เมื่อ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นการใช้งานร่วมกับ ล้อ หน้าสัมผัส ยืดหยุ่น ช่วยให้ การขัดเงา ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้
รหัสสินค้า |
---|
305EAA3100X915FLI |
305EAA350X2100FLI |
305EAA350X3350FLI |
305EAA5100X915FLI |
305EAA550X2100FLI |
305EAA550X3350FLI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 945.70 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 915 | 4000 | 100 | ||
฿ 1,003.17 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 2100 | 4000 | 65 | ||
฿ 1,517.90 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 4000 | 140 | ||
฿ 945.70 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 915 | 3000 | 100 | ||
฿ 1,003.17 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 3000 | 65 | ||
฿ 1,517.90 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 3000 | 140 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ สารขัดถู | อลันดัม สีขาว (WA) | การใช้งาน | สำหรับการตกแต่งบาร์ มุม บาร์แบนและท่อการตกแต่งการตกแต่งของ เฟรม หน้าจอบาง ๆ ลูกบิดประตูตกแต่งและเครื่องใช้ในการก่อสร้างโลหะ | รายละเอียดของ เครื่องมือ ใช้ | เครื่องบดแบบสายพาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง