(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต้นทุนการชำรุดจะลดลงเนื่องจากการตกแต่งที่สม่ำเสมอและแรง งานลับคม/งานเจียรไน มั่นคงและต่อเนื่องการใช้งานร่วมกับ ล้อ หน้าสัมผัส ยืดหยุ่น ช่วยให้ การขัดเงา ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 779.67 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 180 | 90 | ||
฿ 1,164.75 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 180 | 140 | ||
฿ 724.91 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 915 | 180 | 80 | ||
฿ 727.23 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 915 | 600 | 95 | ||
฿ 776.57 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 600 | 70 | ||
฿ 1,158.56 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 600 | 100 | ||
฿ 724.91 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 915 | 400 | 80 | ||
฿ 775.80 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 400 | 65 | ||
฿ 1,160.11 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 400 | 110 | ||
฿ 724.91 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 915 | 320 | 80 | ||
฿ 778.12 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 320 | 80 | ||
฿ 1,160.88 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 320 | 115 | ||
฿ 724.91 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 915 | 1000 | 80 | ||
฿ 775.80 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 1000 | 65 | ||
฿ 724.91 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 915 | 240 | 80 | ||
฿ 778.12 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 240 | 80 | ||
฿ 1,161.65 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 240 | 120 | ||
฿ 724.91 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 915 | 220 | 80 | ||
฿ 778.12 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 2100 | 220 | 80 | ||
฿ 1,161.65 | S3M ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 3350 | 220 | 120 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับตกแต่งบาร์มุม, บาร์แบนและท่อ, ใบมีดขัดกังหัน, กรรไกรช่างเสริมสวยและสิ่งของขนาดเล็กที่ใช้ในการดูแลทางการแพทย์, การตกแต่งเฟรมแสดงผลบาง, การลบเส้นแบ่งและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, ลูกบิดประตูและเครื่องมือก่อสร้างโลหะและ ตัวเรือนขัดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | รายละเอียดของ เครื่องมือ ใช้ | เครื่องบดแบบสายพาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง