(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตาชั่งสำหรับชั่งสิ่งของ ผลิตผลทางเกษตรกรรม สินค้าการประมง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· อ่านง่ายเพราะสเกลชัดเจน
รหัสสินค้า |
---|
70087 |
70128 |
70129 |
70131 |
70137 |
70138 |
70143 |
70144 |
70145 |
81521 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แอพพลิเคชั่นหลัก | ชนิด | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | จำนวนช่วงของ สเกลวัด | ประเภทรายละเอียด | ช่วงการทำงานของ แผ่นเพลท วัด (กิโลกรัม) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท วัด (มิลลิเมตร) | แผ่นสเกล เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ใช้งาน (ก.) | เกรด ความแม่นยำ | คุณสมบัติ | รุ่น รองรับการใช้งาน | วัสดุ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,975.85 | SCALE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | 8000 | 20 | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | 210 | 220 | 400 | ตาชั่งที่สามารถเข้าสู่สภาวะสมดุลเองชนิดสปริง | 0.4 to 8 | 270×220×270 | 0.5 | ø 196 | 0 to 1000±20, 1000 to 4000±40, 4000 to 8000±60 | Class 4 | มาพร้อมเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน | - | ตัวสินค้าหลัก: แผ่นเหล็กกล้า, แผ่นชั่ง: สแตนเลส, เข็ม: อะลูมิเนียม, ปุ่มปรับ, ฝาครอบด้านหน้า: เรซิ่นโพลีสไตรีน | 3400 | |||
฿ 334.00 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | 185 | 190 | - | แผ่นชั่งด้านบนสำหรับ (70123, 70124, 70079), ชนิดแบน | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 70123, 70124, 70079 | สเตนเลส | - | |||
฿ 370.00 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | 210 | 220 | - | แผ่นชั่งด้านบนสำหรับ (70081, 70084, 70087, 70090), ชนิดแบน | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 70081, 70084, 70087, 70090 | สเตนเลส | - | |||
฿ 94.00 | SET SCREW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | - | - | แผ่นชั่งด้านบนสำหรับ (70123, 70124, 70079, 70081, 70084, 70087, 70090, 70093, 70102), ชุดสกรูสำหรับแผ่นชั่งด้านบน (2 ชิ้น) | - | - | - | - | - | - | - | 70123, 70124, 70079, 70081, 70084, 70087, 70090, 70093, 70102 | - | - | ||
฿ 334.00 | UPPER PLATE | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | - | - | - | แผ่นชั่งด้านบนสำหรับ (70123, 70124, 70079), ชนิดพับได้ | - | - | - | - | - | - | - | 70123, 70124, 70079 | สเตนเลส | - | |||
฿ 370.00 | UPPER PLATE | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | - | - | - | แผ่นชั่งด้านบนสำหรับ (70081, 70084, 70087, 70090), ชนิดพับได้ | - | - | - | - | - | - | - | 70081, 70084, 70087, 70090 | สเตนเลส | - | |||
฿ 185.00 | PLASTIC COVER | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | - | - | ฝาครอบพลาสติกสำหรับ (70123, 70124, 70079) | - | - | - | - | - | - | - | 70123, 70124, 70079 | - | - | |||
฿ 279.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | - | - | ฝาพลาสติกสำหรับ (70081, 70084, 70087, 70090) | - | - | - | - | - | - | - | 70081, 70084, 70087, 70090 | - | - | |||
฿ 315.00 | PLASTIC COVER | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | - | - | ฝาครอบพลาสติกสำหรับ (70093) | - | - | - | - | - | - | - | 70093 | - | - | |||
฿ 1,479.00 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | - | - | ฝาครอบพลาสติกสำหรับ (70101) | - | - | - | - | - | - | - | 70101 | - | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง