(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
TNMQ4.0I107 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 622.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 70 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMQ4.0I107 ในชุด ก้านยาว _LS-HT
รหัสสินค้า |
---|
L25033T5-S |
L25036O1-R |
L25039O5-R |
TNMQ4.0I110 |
TNMQ4.0I115 |
TNMQ4.0I507 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,181.21 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 3.5 | 5P | 250 | P4 | 51 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
฿ 16,819.78 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M36 | 1.5 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | e | ||
฿ 19,885.02 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M39 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 672.43 | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,297.06 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 150 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 622.82 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 5P | 70 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง