1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับการต๊าปแบบแห้ง Coated_OL+RZ (รหัสสินค้า)

HSS-P_ROLL TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับการต๊าปแบบแห้ง Coated_OL+RZ
  • ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับการต๊าปแบบแห้ง Coated_OL+RZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ดอกต๊าปรีดเกลียว OL+RZ/OL-RZ ทำให้สามารถต๊าปได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น ในขนาด M6 และเล็กกว่า ต๊าปเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับเกลียว สกรู แผ่น เหล็กกล้า บางหรือ เหล็กกล้า ที่มีความ เกลียว สกรู ค่อนข้างสั้น
■ ความแม่นยำ ก้าน ที่เพิ่มขึ้นและ การออกแบบ ส่วนกลีบที่เหมาะสมทำให้การ การขึ้นรูป เกลียว ราบรื่น และความแม่นยำของเกลียวภายในจะคงที่แม้ภายใต้สภาวะที่รุนแรง
■ สำหรับการต๊าปรูตัน โปรดเลือกซีรีส์ต๊าป HP + RZ / HP-RZ เป็นทาง วัตถุ หนึ่ง

รหัสสินค้า
OLRZM6UNAJP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,071.87

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 103260G613225.54.57c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์กระทู้ 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLRZM6UNAJP ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับการต๊าปแบบแห้ง Coated_OL+RZ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OLRZM4UN3FP
OLRZM5UN2EP
OLRZM5UN4FP
OLRZM6UNAMP
OLRZM6UNCKP
OLRZM6UNCMP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,180.35

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 34846G48.11432.55c

฿ 1,281.34

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 25642G58.1-32.55b

฿ 1,180.35

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์หมายเลข 44846G591443.26c

฿ 1,071.87

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 102460G613225.54.57c

฿ 1,185.80

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 122862G6152664.57c

฿ 1,185.80

1 ชิ้น 20 วัน ยูนิไฟต์เบอร์ 122462G6152664.57c