(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ต๊าป SU+PO/SU-PO ได้รับการออกแบบมาสำหรับ สเตนเลส ที่ทำให้งานแข็งตัวได้ง่าย รูปทรงการตัดยังเหมาะสำหรับการต๊าปผ่านรูใน เหล็กกล้า โครเมียมและ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม
■ เพื่อป้องกันการเชื่อมเศษ พื้นผิว ของ ชิป IC จะถูกออกซิไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
PUMS024S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,516.00 | SU-PO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 3 | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUMS024S ในชุด ต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กสเตนเลส_SU+PO
รหัสสินค้า |
---|
PUMQ3.0G |
PUMQ3.0H |
PUMQ3.5H |
PUMS027O |
PUMS027S |
PUMS030O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 382.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | |
฿ 443.22 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.6 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 392.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 8,965.30 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M27 | 1.5 | 130 | P4 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 8,965.30 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M27 | 3 | 130 | P4 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 11,424.02 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 1.5 | 135 | P4 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง