(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SU-S-SP เป็นต๊าปร่อง เกลียว สั้นสำหรับเหล็กสเตนเลส เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่ต้องการความแข็งและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็กโครเมียม และเหล็กโมลิบดีนัม การใช้รูม่านตา. สามารถทำการกรีดรูได้ลึกยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
SSMQ4.0I-SU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.25 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 7 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | D |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | มุม บิด | 45° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSMQ4.0I-SU ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับสแตนเลส รูลึก Use_SU-S-SP
รหัสสินค้า |
---|
SSMQ012P-SU |
SSMQ014Q-SU |
SSMQ016Q-SU |
SSMQ5.0K-SU |
SSMQ6.0M-SU |
SSMQ8.0N-SU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,296.46 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 1,528.38 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 2 | 88 | P2 | 18 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 2,314.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 95 | P2 | 18 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | จ - 1 | ||
฿ 504.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 9 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | D | |
฿ 549.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | P2 | 11 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | D | ||
฿ 743.76 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1.25 | 70 | P2 | 12 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | จ - 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง