1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊า ดอกต๊าปรีดเกลียว พร้อม Chamfer แบบสั้น_SC-TL-RZ (รหัสสินค้า)

HSS-P_ROLL TAPS

ต๊า ดอกต๊าปรีดเกลียว พร้อม Chamfer แบบสั้น_SC-TL-RZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 905.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ การทำเกลียวภายในคุณภาพสูงที่มีเสี้ยนน้อยลงทำให้มีอายุการใช้งาน เครื่องมือ ดีขึ้น
■ การประมวล แบบหล่อ ม้วนเป็น วัสดุ ที่มีความเหนียวต่ำสามารถทำได้แล้ว
■ อายุการใช้งาน เครื่องมือ เมื่อใช้ ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้จะเพิ่มขึ้น
■ SC-TL-RZ ให้การประมวลผลความเร็วสูงเป็น: สเตนเลส: SUS303,SUS304,SUS316,SUS440C ·โลหะผสม เหล็กกล้า: SCM420 · เหล็กกล้าคาร์บอน: S45C ถึง S50C · การหล่อ อะลูมิเนียม · การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
SRZM66.0M1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา

฿ 1,024.95

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M6162G6152664.57c4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 1P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRZM66.0M1 ในชุด ต๊า ดอกต๊าปรีดเกลียว พร้อม Chamfer แบบสั้น_SC-TL-RZ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SRZM31.4A1
SRZM31.6A1
SRZM41.0B1
SRZM41.2B1
SRZM41.4C1
SRZM41.6D1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา

฿ 1,750.00

1 ชิ้น 19 วัน M1.40.236G33.6-32.55b3

฿ 1,690.00

1 ชิ้น 19 วัน M1.60.236G33.6-32.55b3

฿ 1,450.00

1 ชิ้น 19 วัน M10.2536G44.5-32.55a3

฿ 1,350.00

1 ชิ้น 19 วัน M1.20.2536G44.5-32.55a3

฿ 1,170.00

1 ชิ้น 19 วัน M1.40.336G45.4-32.55b3

฿ 1,150.00

1 ชิ้น 19 วัน M1.60.3536G46.3-32.55b3