1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกเอ็น ดอกกัดหยาบ Protostar HR Kordel F 40 Qmax H3182378 / H4189278 / H4189378

ดอกเอ็น ดอกกัดหยาบ Protostar HR Kordel F 40 Qmax H3182378 / H4189278 / H4189378
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานสูงถึง HRC 48 คาร์ไบด์ 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 40 °

รหัสสินค้า
H4189278-6
H4189278-8
H4189278-10
H4189278-12
H4189278-14
H4189278-16
H4189278-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
d2

฿ 5,259.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 6765416185.5

฿ 7,413.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 8985820227.5

฿ 9,171.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1011106624269.5

฿ 12,512.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 12121273262811.4

฿ 15,062.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 14141475283013.3

฿ 19,766.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 16161682323415.2

฿ 29,173.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 20202092404219

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ชนิด หยาบ
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ขลุ่ย ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
สเปค DIN 6527 K ( ก้าน DIN 6535 HB) ชนิด คาร์ไบด์ ขลุ่ยตรงกลาง ที่มีจำหน่าย
มุม บิด(°) 40 รายละเอียดของการ การเคลือบผิว ภาษี คุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 48 คาร์ไบด์ 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 40 °