(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ไบด์ 3 ฟันพร้อมใบมีดตรงกลางรูปตัววีมุมเกลียว 40 °
รหัสสินค้า |
---|
H608411-6 |
H608411-8 |
H608411-10 |
H608411-12 |
H608411-16 |
H608411-20 |
H608771-6 |
H608771-8 |
H608771-10 |
H608771-12 |
H608771-16 |
H608771-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | สเปค | L4 (มิลลิเมตร) | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,960.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | - | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 21 | - | ||
฿ 5,914.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | - | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 27 | - | ||
฿ 7,852.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | - | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 32 | - | ||
฿ 10,138.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | - | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 38 | - | ||
฿ 15,853.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | - | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 44 | - | ||
฿ 24,865.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | - | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 54 | - | ||
฿ 5,149.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 10 | 8 | 63 | 24 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 27 | 5.5 | ||
฿ 6,380.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 12 | 10 | 72 | 29 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 32 | 7.5 | ||
฿ 8,468.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 14 | 12 | 83 | 35 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 38 | 9.5 | ||
฿ 10,622.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 16 | 12 | 100 | 50 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 55 | 11.4 | ||
฿ 16,601.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 20 | 16 | 115 | 63 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 67 | 15.2 | ||
฿ 26,096.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 20 | 20 | 125 | 70 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 75 | 19 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง ขลุ่ย | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ชนิด | คาร์ไบด์ | ขลุ่ยตรงกลาง | ที่มีจำหน่าย |
มุม บิด(°) | 40 | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ 3 ฟันพร้อมใบมีดตรงกลางรูปตัววีมุมเกลียว 40 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง