1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัด CGEUR / L

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัด CGEUR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความกว้างของร่อง 3.0 ถึง 6.0 มม

รหัสสินค้า
CGEUL1616-3T02
CGEUL1616-4T02
CGEUL2020-3T02
CGEUL2020-4T02
CGEUL2525-3T02
CGEUL2525-4T02
CGEUL2525-6T03
CGEUR1616-3T02
CGEUR1616-4T02
CGEUR2020-3T02
CGEUR2020-4T02
CGEUR2525-3T02
CGEUR2525-4T02
CGEUR2525-6T03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ T
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
ขัน สกรู แน่น ประแจ ขนาด
(มิลลิเมตร)
มิติ φdm
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 5,202.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย11030161616-19.3CM5 × 0.8 × 16-AP-43322.8

฿ 5,202.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย110วันที่ 31161616-19.5CM6 × 1 × 16-AP-54322.8

฿ 5,863.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย12530202020-23.3CM5 × 0.8 × 16-AP-43322.8

฿ 5,863.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย125วันที่ 31202020-23.5ซม. 6 × 1 × 20-AP-54322.8

฿ 6,961.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย15030252525528.3CM5 × 0.8 × 16-AP-43322.8

฿ 6,961.00

TGY BITS 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย150วันที่ 31252525-28.5CM6 × 1 × 25-AP-54322.8

฿ 6,961.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย15035252525-28.9CM6 × 1 × 25-AP-56343.4

฿ 5,202.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา11030161616-19.3CM5 × 0.8 × 16-AP-43322.8

฿ 5,202.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา110วันที่ 31161616-19.5CM6 × 1 × 16-AP-54322.8

฿ 5,863.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา12530202020-23.3CM5 × 0.8 × 16-AP-43322.8

฿ 5,863.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา125วันที่ 31202020-23.5ซม. 6 × 1 × 20-AP-54322.8

฿ 6,961.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา15030252525-28.3CM5 × 0.8 × 16-AP-43322.8

฿ 6,961.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา150วันที่ 31252525-28.5CM6 × 1 × 25-AP-54322.8

฿ 6,961.00

TGY BITS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา15035252525-28.9CM6 × 1 × 25-AP-56343.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก เม็ดมีด DTIU