1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ส่วน เครื่องมือ TAC M6

สกรู ส่วน เครื่องมือ TAC M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน เครื่องมือ Tungaloy TAC สกรู M6. โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิตก่อนทำการเลือก

รหัสสินค้า
M6X15
M6X22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ส่วนประกอบ

฿ 43.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน M6 × 15

฿ 54.55

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน M6 × 22

กำลังโหลด …

  1. 1