1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกต๊าปปลายแหลม ซีรีส์ต๊าป Model A A-POT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปปลายแหลม ซีรีส์ต๊าป Model A A-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความสามารถในการคายเศษที่เสถียร จึงใช้กับวัสดุหลากหลายรวมถึงการตัดและใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดอกต๊าปปลายแหลมที่มีร่องแหลมใช้สำหรับรูทะลุ

รหัสสินค้า
A-POT-M4X0.7-OH4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว)
(mm)
ฝาครอบ เติม น้ำมัน ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 676.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM40.752OH421531347NAYESมีจำหน่าย8325460

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-POT-M4X0.7-OH4 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลม ซีรีส์ต๊าป Model A A-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-M4X0.7-OH5
A-POT-M5.5X0.5-OH3
A-POT-M5.5X0.5-OH4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว)
(mm)
ฝาครอบ เติม น้ำมัน ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 786.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์1/4-28UNF-62OH22963194.57NAYESมีจำหน่าย8327051

฿ 3,131.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์3/4-10UNC-105OH458143371114NANONA8327120

฿ 3,001.00

1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์3/4-16UNF-105OH458143371114NANONA8327123

฿ 676.00

1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM40.752OH521531347NAYESมีจำหน่าย8325461

฿ 965.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM5.50.560OH3255.53174.57NAYESมีจำหน่าย8325095

฿ 1,017.00

1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM5.50.560OH4255.53174.57NAYESมีจำหน่าย8325476