1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม่มีขอบตกแต่ง (คมตัด) ชนิดปลายเกลียว 60° (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

ไม่มีขอบตกแต่ง (คมตัด) ชนิดปลายเกลียว 60°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกลียว ISCAR - เครื่องมือตัด

รหัสสินค้า
16ERG60IC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) พิทช์ (สำหรับการแตะ) ประเภทรายละเอียด วัสดุ ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด / ฉัน
(มิลลิเมตร)
ขนาด / x
(มิลลิเมตร)
ขนาด / y
(มิลลิเมตร)

฿ 834.00

ICR INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก14-81.75-3.00สำหรับเกลียวนอก (60°)IC9089.525ชิป ER161.21.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) ใช้ เกลียว มุมที่มีอยู่ 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
โนส อาร์ อื่น ๆ ประเภท สกรู (สำหรับเกลียว) วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° ประเภท การเคลือบผิว PVD
การประมวลผลแอปพลิเคชัน เกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ERG60IC908 ในชุด ไม่มีขอบตกแต่ง (คมตัด) ชนิดปลายเกลียว 60°

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
08IRMA60IC228
08IRMA60IC908
11ERA60IC908
16ERMA60IC908
16ERMAG60IC908
16ERMG60IC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) พิทช์ (สำหรับการแตะ) ประเภทรายละเอียด วัสดุ ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด / ฉัน
(มิลลิเมตร)
ขนาด / x
(มิลลิเมตร)
ขนาด / y
(มิลลิเมตร)

฿ 638.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย48-160.50-1.50สำหรับเกลียวใน (60°)IC2284.763ชิป IRM80.60.7

฿ 638.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย48-160.50-1.50สำหรับเกลียวใน (60°)IC9084.763ชิป IRM80.60.7

฿ 834.00

5 ชิ้น 15 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก48-160.50-1.50สำหรับเกลียวนอก (60°)IC9086.35ชิป ER110.80.9

฿ 553.00

5 ชิ้น 15 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก48-160.50-1.50สำหรับเกลียวนอก (60°)IC9089.525ชิป ERM160.80.9

฿ 553.00

5 ชิ้น 15 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก48-80.50-3.00สำหรับเกลียวนอก (60°)IC9089.525ชิป ERM161.21.7

฿ 553.00

5 ชิ้น 15 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก14-81.75-3.00สำหรับเกลียวนอก (60°)IC9089.525ชิป ERM161.21.7