1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

MULTI-MASTER (ดอกกัดเปลี่ยนหัว ) MM: T05/T06/T08/T10/T12/T15 MULTI-MASTER ( เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 8-25 มม.), 2 ร่อง, สำหรับงานอะลูมิเนียม

ICR INDEXABLE TOOLS

MULTI-MASTER (ดอกกัดเปลี่ยนหัว ) MM: T05/T06/T08/T10/T12/T15 MULTI-MASTER ( เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 8-25 มม.), 2 ร่อง, สำหรับงานอะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,618.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MM: T05/ ดอกเอ็นมิลล์ /T08/T10/T12/T15 MULTI-MASTER

รหัสสินค้า
MMEA120B09R0.52T08IC08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,618.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)(φ) 12 แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด 2
หมวดหมู่การขัดเงา การขัดเงา กระบวนการ วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลางของ แหวน ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 16.5
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)(มิลลิเมตร) 9 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) 11.7 ประเภทรายละเอียด MM EA: ใบมีด 2 ใบ สำหรับการงานอะลูมิเนียม หัวกัดร่อง/จม, มุมบิด 45°
มิติ ts(มิลลิเมตร) T08 มิติ r(มิลลิเมตร) 0.5 วัสดุ IC08
รุ่น การเคลือบผิว คาร์ไบด์ละเอียดพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMEA120B09R0.52T08IC08 ในชุด MULTI-MASTER (ดอกกัดเปลี่ยนหัว ) MM: T05/T06/T08/T10/T12/T15 MULTI-MASTER ( เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 8-25 มม.), 2 ร่อง, สำหรับงานอะลูมิเนียม