1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

MULTI-MASTER ดอกกัดเปลี่ยนหัว MM: T05/T06/T08/T10/T12 หัวสำเร็จรูป MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 8 ถึง 25 มม.)

MULTI-MASTER ดอกกัดเปลี่ยนหัว MM: T05/T06/T08/T10/T12 หัวสำเร็จรูป  MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 8 ถึง 25 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,829.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดเปลี่ยน หัว : MM: T05/T06/T08/T10/T12 MULTI-MASTER ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
MMHBR1002T05IC908
MMHBR1202T06IC908
MMHBR1602T08IC908
MMHCR0802T05IC908
MMHCR1002T06IC908
MMHCR1202T08IC908
MMHCR1602T10IC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
หมวดหมู่การขัดเงา ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด มิติ ts
(มิลลิเมตร)

฿ 2,690.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 10การขัดเงา กระบวนการ10.1-7.6MM HBR: รูปทรงพื้นผิวทรงกลมที่มี ความแม่นยำสูง 2 ใบมีดT05

฿ 3,551.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 12การขัดเงา กระบวนการ11.6-9.6MM HBR: รูปทรงพื้นผิวทรงกลมที่มี ความแม่นยำสูง 2 ใบมีดT06

฿ 5,524.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 15 วัน 16การขัดเงา กระบวนการ15.4-11.5MM HBR: รูปทรงพื้นผิวทรงกลมที่มี ความแม่นยำสูง 2 ใบมีดT08

฿ 1,829.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 8การแปรรูปหยาบและหยาบปานกลาง1087.6MM HCR: การตอบสนองหลายการใช้งาน 2 ใบมีดT05

฿ 2,080.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 15 วัน 10การแปรรูปหยาบและหยาบปานกลาง12.4109.6MM HCR: การตอบสนองหลายการใช้งาน 2 ใบมีดT06

฿ 2,583.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 15 วัน 12การแปรรูปหยาบและหยาบปานกลาง15.31211.5MM HCR: การตอบสนองหลายการใช้งาน 2 ใบมีดT08

฿ 4,018.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 16การแปรรูปหยาบและหยาบปานกลาง19.11615.2MM HCR: การตอบสนองหลายการใช้งาน 2 ใบมีดT10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน อื่น ๆ แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด 2 วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลางของ แหวน
วัสดุ IC908 รุ่น การเคลือบผิว การเคลือบผิว PVD