1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MULTI-MASTER (เอ็นมิลสำหรับเปลี่ยน หัว ) MM:หัว ประมวลผล T05 / T06 / T08 / T10 / T12 MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 8 ถึง 20 มม.) (รหัสสินค้า)

ICR INDEXABLE TOOLS

MULTI-MASTER (เอ็นมิลสำหรับเปลี่ยน หัว ) MM:หัว ประมวลผล T05 / T06 / T08 / T10 / T12 MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 8 ถึง 20 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,080.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดเปลี่ยน หัว:เอ็มเอ็ม:หัว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร T05 / T06 / T08 / T10 / T12 MULTI-MASTER

รหัสสินค้า
MMHT120N06R4.02T08IC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด มิติ ts
(มิลลิเมตร)
α° มิติ r
(มิลลิเมตร)
มิติ r (1)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,618.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 12211.15.911.5MM HT: 2 ใบมีดพร้อมวงแหวน 5 ° / 7 °T084.0R2.7 ถึง 4.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลางของ แหวน วัสดุ IC908
รุ่น การเคลือบผิว การเคลือบผิว PVD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMHT120N06R4.02T08IC908 ในชุด MULTI-MASTER (เอ็นมิลสำหรับเปลี่ยน หัว ) MM:หัว ประมวลผล T05 / T06 / T08 / T10 / T12 MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 8 ถึง 20 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MMETR120A07R4.06T08IC908
MMHT100N06R2.02T06IC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด มิติ ts
(มิลลิเมตร)
α° มิติ r
(มิลลิเมตร)
มิติ r (1)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,161.00

2 ชิ้น 40 วัน 12616.5711.5MM ETR: 6 เบลดพร้อมวงแหวน 7 °T08-4.0-

฿ 2,080.00

2 ชิ้น 40 วัน 10212.669.6MM HT: 2 ใบมีดพร้อมวงแหวน 5 ° / 7 °T062.0R0.0 ถึง 1.0