1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MULTI-MASTER MM: T05/T06/T08/T10/T12 หัวสำเร็จรูป MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 6-20 มม.) (รหัสสินค้า)

ICR INDEXABLE TOOLS

MULTI-MASTER MM: T05/T06/T08/T10/T12 หัวสำเร็จรูป MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 6-20 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,938.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MM: T05/T06/T08/T10/T12 MULTI-MASTER หัวกลึง

รหัสสินค้า
MMEC120A09R1.04T08IC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด มิติ ts
(มิลลิเมตร)
มิติ r
(มิลลิเมตร)
มุม บิด

฿ 3,299.00

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 12416.5911.5MM EC: มุม บิด 4 ร่อง 30° /45°T081.030°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลางของ แหวน วัสดุ IC908
รุ่น การเคลือบผิว การเคลือบผิว PVD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMEC120A09R1.04T08IC908 ในชุด MULTI-MASTER MM: T05/T06/T08/T10/T12 หัวสำเร็จรูป MULTI-MASTER (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 6-20 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MMEC080B05R0004T05IC908
MMEC100A07R0.54T06IC908
MMEC100A07R1.04T06IC908
MMEC120B09R0.54T08IC908
MMEC120B09R0003T08IC908
MMEC120B09R0004T08IC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด มิติ ts
(มิลลิเมตร)
มิติ r
(มิลลิเมตร)
มุม บิด

฿ 2,080.00

2 ชิ้น 40 วัน 841057.6MM EC: มุม บิด 4 ร่อง 30° /45°T05045°

฿ 2,440.00

2 ชิ้น 40 วัน 1041379.6MM EC: มุม บิด 4 ร่อง 30° /45°T060.530°

฿ 2,440.00

2 ชิ้น 40 วัน 1041379.6MM EC: มุม บิด 4 ร่อง 30° /45°T061.030°

฿ 3,299.00

2 ชิ้น 40 วัน 12416.5911.5MM EC: มุม บิด 4 ร่อง 30° /45°T080.545°

฿ 3,085.00

2 ชิ้น 15 วัน 12316.5911.5MM EC: 3 คมตัด มุม เกลียว 45°T08045°

฿ 3,299.00

2 ชิ้น 15 วัน 12416.5911.5MM EC: มุม บิด 4 ร่อง 30° /45°T08045°