(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MM: T05/T06/T08/T10/T12/T15 MULTI-MASTER หัวตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
MMEFS120B094T08IC908 |
MMERS080B054T05IC908 |
MMERS100B074T06IC908 |
MMERS120B094T08IC908 |
MMERS160B125T10IC908 |
MMERS200B156T12IC908 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.) (φ) | แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | มิติ ts (มิลลิเมตร) | α° | มิติ C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,556.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 4 | 16.5 | 9 | 11.7 | MM EFS... 4 ใบมีด (2 ใบมีดสำหรับการกัดหยาบ + 2 ใบมีดสำหรับการเก็บผิวละเอียด) มุมบิด 45° | T08 | - | 0.4 | ||
฿ 2,834.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 4 | 10 | 5 | 7.6 | MM ERS: ใบมีด 4/5/6, กัดหยาบสำหรับ มุม บิดสำหรับการ หยาบ 45° | T05 | 90° | 0.25 | ||
฿ 3,193.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4 | 13 | 7 | 9.6 | MM ERS: ใบมีด 4/5/6, กัดหยาบสำหรับ มุม บิดสำหรับการ หยาบ 45° | T06 | 90° | 0.3 | ||
฿ 4,341.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 4 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM ERS: ใบมีด 4/5/6, กัดหยาบสำหรับ มุม บิดสำหรับการ หยาบ 45° | T08 | 90° | 0.35 | ||
฿ 7,066.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 5 | 20.5 | 12 | 15.2 | MM ERS: ใบมีด 4/5/6, กัดหยาบสำหรับ มุม บิดสำหรับการ หยาบ 45° | T10 | 7° | 0.4 | ||
฿ 8,608.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 6 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM ERS: ใบมีด 4/5/6, กัดหยาบสำหรับ มุม บิดสำหรับการ หยาบ 45° | T12 | 3° | 0.4 |
กำลังโหลด …
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดแบบเอียง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | วัสดุ | IC908 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น การเคลือบผิว | การเคลือบผิว PVD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง