1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

HELI GRIP ตัวโฮลเดอร์แบบรวมการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (รหัสสินค้า)

ICR HOLDER

HELI GRIP ตัวโฮลเดอร์แบบรวมการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,322.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับการตัด งานตัดเซาะร่อง ลึก การกลึง และการขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
[คุณสมบัติ]
โฮลเดอร์ แบบ Heli-Grip แบบรวม กับ ปลาย

รหัสสินค้า
HELIR25255T12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เพื่อประโยชน์ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด H = H1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด φDmax
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
Tmax มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
W ความกว้างของชิป ตัวจับชิ้นงาน เม็ดมีด รองรับการใช้งาน เม็ดมีด HG □ เม็ดมีด DG □ ประแจ สกรู

฿ 8,825.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 52412มือขวา252525244.21351222.929.055005Y 5008Y 5025Y-50○○HW 5.0SR-M6X16DIN912

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การกลึงร่องเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก / การป้อนแนวนอน จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย 2 มุม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HELIR25255T12 ในชุด HELI GRIP ตัวโฮลเดอร์แบบรวมการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HELIL20205T12
HELIL25253T12
HELIL25253T20
HELIR25255T25
HELIR25256T12
HELIR25256T30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เพื่อประโยชน์ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด H = H1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด φDmax
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
Tmax มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
W ความกว้างของชิป ตัวจับชิ้นงาน เม็ดมีด รองรับการใช้งาน เม็ดมีด HG □ เม็ดมีด DG □ ประแจ สกรู

฿ 8,825.00

1 ชิ้น 40 วัน 52412ถนัดมือซ้าย202020244.21351217.929.055005Y 5008Y 5025Y-50○○HW 5.0SR-M6X16DIN912

฿ 8,825.00

1 ชิ้น 40 วัน 32412ถนัดมือซ้าย252525242.41351223.829.033002Y 3003Y 3015Y3002J 3003C-HW 4.0SR-M5X16DIN912

฿ 8,825.00

1 ชิ้น 40 วัน 34020ถนัดมือซ้าย252525402.41402023.836.433002Y 3003Y 3015Y3002J 3003C-HW 5.0SR-M6X20DIN912

฿ 8,825.00

1 ชิ้น 40 วัน 55025มือขวา252525504.21402522.942.055005Y 5008Y 5025Y-50○○HW 5.0SR-M6X20DIN912

฿ 8,825.00

1 ชิ้น 40 วัน 62412มือขวา252525245.21351222.429.066005Y 6008Y 6030Y-60○○/63○○HW 5.0SR-M6X16DIN912

฿ 8,825.00

1 ชิ้น 40 วัน 66030มือขวา252525605.21403022.451.466005Y 6008Y 6030Y-60○○/63○○HW 5.0SR-M6X20DIN912