(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด ISCAR
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | TNMG-PP | IC9250 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 222.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | TNMG-TF | IC20 | 9.525 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.4 | TNMG-TF | IC907 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | TNMG-TF | IC9150 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | TNMG-TF | IC9250 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | TNMG-GN | IC907 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | TNMG-GN | IC9150 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | TNMG-GN | IC9250 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 244.98 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | TNMG-PP | IC3028 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | TNMG-PP | IC9250 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.8 | TNMG-TF | IC907 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | TNMG-TF | IC908 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | TNMG-TF | IC9150 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | TNMG-TF | IC9250 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 1.2 | TNMG-TF | IC907 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 440.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.8 | TNMG-TF | IC907 | 12.7 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 440.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 1.2 | TNMG-TF | IC907 | 12.7 | การเคลือบผิว PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลางถึงลึก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ขนาด / s(มิลลิเมตร) | 4.76 | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ปลาย สามเหลี่ยมสำหรับการประมวลผลอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง