(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด ISCAR
รหัสสินค้า |
---|
SNMG120408TFIC907 |
SNMG120412TFIC907 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 392.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | ||
฿ 392.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | การใช้งาน เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลางถึงลึก | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภทรายละเอียด | SNMG-TF | วัสดุ | IC907 |
ขนาด / s(มิลลิเมตร) | 4.76 | ขนาด / d(มิลลิเมตร) | 12.7 | ประเภท | การเคลือบผิว PVD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง