1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - ไม่ต้องใช้มือ (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - ไม่ต้องใช้มือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 614.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดสำหรับตัวจับชิ้นงาน

รหัสสินค้า
DGN3000PIC508
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การใช้งาน เบรกเกอร์ โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด / L
(มิลลิเมตร)
ประเภท เบรกเกอร์

฿ 1,022.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อการเจียรระดับกลางอื่น ๆ3DGN0.0518.0IC50820การเคลือบผิว PVDP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ ใช้ การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมที่มีอยู่ 2
ทิศทางการหมุน ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGN3000PIC508 ในชุด ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - ไม่ต้องใช้มือ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DGN1402JIC328
DGN1402JIC808
DGN1402JIC908
DGN3003UAIC328
DGN3003UAIC354
DGN3003UTIC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การใช้งาน เบรกเกอร์ โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด / L
(มิลลิเมตร)
ประเภท เบรกเกอร์

฿ 1,027.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางอื่น ๆ1.4DGN0.1615.0IC32815.8การเคลือบผิว PVDJ

฿ 1,034.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางอื่น ๆ1.4DGN0.1615.0IC80815.8การเคลือบผิว PVDJ

฿ 1,027.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางอื่น ๆ1.4DGN0.1615.0IC90815.8การเคลือบผิว PVDJ

฿ 1,022.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางอื่น ๆ3DGN0.2518.0IC32820.5การเคลือบผิว PVDUA

฿ 1,022.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสการเจียรระดับกลางอื่น ๆ3DGN0.2518.0IC35420.5การเคลือบผิว PVDUA

฿ 1,022.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมการเจียรระดับกลางอื่น ๆ3DGN0.2518.0IC90820.5การเคลือบผิว PVDUT