(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีดสำหรับตัวจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
DGN2202JIC20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การใช้งาน เบรกเกอร์ | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / L (มิลลิเมตร) | ประเภท | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | 0.2 | 2.2 | DGN | 0.2 | 18.0 | IC20 | 19.7 | คาร์ไบด์ | J |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการหมุน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGN2202JIC20 ในชุด ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - ไม่ต้องใช้มือ
รหัสสินค้า |
---|
DGN1402JIC328 |
DGN1402JIC808 |
DGN1402JIC908 |
DGN2202JIC308 |
DGN2202JIC328 |
DGN2202JIC354 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การใช้งาน เบรกเกอร์ | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / L (มิลลิเมตร) | ประเภท | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | อื่น ๆ | 1.4 | DGN | 0.16 | 15.0 | IC328 | 15.8 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 1,034.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | อื่น ๆ | 1.4 | DGN | 0.16 | 15.0 | IC808 | 15.8 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | อื่น ๆ | 1.4 | DGN | 0.16 | 15.0 | IC908 | 15.8 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | 0.2 | 2.2 | DGN | 0.2 | 18.0 | IC308 | 19.7 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | 0.2 | 2.2 | DGN | 0.2 | 18.0 | IC328 | 19.7 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเจียรระดับกลาง | 0.2 | 2.2 | DGN | 0.2 | 18.0 | IC354 | 19.7 | การเคลือบผิว PVD | J |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง