(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ ตัวจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด H = H1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด H4 (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้งานได้ | W ความกว้างของชิป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,502.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 30 | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.6 | 3.5 | 11.2 | 29.6 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 5,502.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 30 | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 30 | 2.4 | 3.5 | 10.8 | 29.6 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 5,740.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.4 | 30 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | 30 | 1.0 | - | 15.5 | 29.6 | DGN/R/L 14... | 1.4 | ||
฿ 5,740.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 32 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | 32 | 1.6 | - | 15.2 | 30.6 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 5,740.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 32 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | 32 | 2.4 | 2.6 | 14.8 | 32.1 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.4 | 30 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 30 | 1.0 | - | 19.5 | 29.6 | DGN/R/L 14... | 1.4 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 35 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 35 | 1.6 | - | 19.2 | 32.1 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 36 (40) | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 36 (40) | 2.4 | - | 18.8 | 35.6 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 7,677.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 35 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 35 | 1.6 | - | 24.2 | 32.1 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 7,677.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 36 (40) | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 36 (40) | 2.4 | - | 23.8 | 35.6 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 5,502.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 30 | มือขวา | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.6 | 6.6 | 9.2 | 29.6 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 5,502.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 30 | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.6 | 3.5 | 11.2 | 29.6 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 5,502.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 30 | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 30 | 2.4 | 3.5 | 10.8 | 29.6 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 5,740.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.4 | 30 | มือขวา | 16 | 16 | 16 | 30 | 1.0 | - | 15.5 | 29.6 | DGN/R/L 14... | 1.4 | ||
฿ 5,740.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 32 | มือขวา | 16 | 16 | 16 | 32 | 1.6 | - | 15.2 | 30.6 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 5,740.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 32 | มือขวา | 16 | 16 | 16 | 32 | 2.4 | 2.6 | 14.8 | 32.1 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.4 | 30 | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 30 | 1.0 | - | 19.5 | 29.6 | DGN/R/L 14... | 1.4 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 35 | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 35 | 1.6 | - | 19.2 | 32.1 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 36 (40) | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 36 (40) | 2.4 | - | 18.8 | 35.6 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 | ||
฿ 7,677.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/2.0/2.2 | 35 | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 35 | 1.6 | - | 24.2 | 32.1 | DGN / R / L 10: DGN 20: DGN / R / L 22: | 1.0/2.0/2.2 | ||
฿ 7,677.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.0/3.0/3.1 | 36 (40) | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 36 (40) | 2.4 | - | 23.8 | 35.6 | DGN / R / L 10: DGN 30: DGN / R / L 31: DGNM 3: | 1.0/3.0/3.1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การกลึงร่องเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | HW 4.0 | สกรู | SR M5 × 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง