(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
บล็อค เครื่องมือ แผ่นเวจ ถอด แคลมป์ยึด ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับการแก้ไข
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรงแคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 76 |
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 16 | มิติ M(มิลลิเมตร) | 4.0 | ขนาด B | 26 |
ประเภทรายละเอียด | SGTBN | รายละเอียดการ การใช้งาน | การกลึงตัด / การกลึง / การทำเกลียวเซาะร่องลึก / การเซาะร่องกว้าง | มิติ H2(มิลลิเมตร) | 38 |
มิติ H4(มิลลิเมตร) | 12 | สกรู | SR-M6X30 DIN 912 | ประแจ | HW 5.0 |
ขนาด A1 | 30 | ใบมีดลบคม รองรับการใช้งาน HG / DG / SG / TG □□ | 26□-□ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGTBN165 ในชุด บล็อคแม่พิมพ์ SGTBN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง