(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีอีกหลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
GTL48DIC354 |
GTR2.48DIC354 |
GTR28DIC354 |
GTR38DIC20 |
GTR38DIC354 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 4.1(±0.1) | GTL (พร้อมร่อง) | 0.24(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 2.4(±0.1) | GTR (พร้อมร่อง) | 0.16(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 2.2(±0.1) | GTR (พร้อมร่อง) | 0.16(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 503.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 3.1(±0.1) | GTR (พร้อมร่อง) | 0.20(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | 0.2 | 3.1(±0.1) | GTR (พร้อมร่อง) | 0.20(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ขนาด / K °(°) | 8° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง