1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลาย เกลียว เกลียววิตเวอต (W) ชนิด ใบมีดลบคม สำเร็จรูปพร้อม (คมตัดแบน) (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

ปลาย เกลียว เกลียววิตเวอต (W) ชนิด ใบมีดลบคม สำเร็จรูปพร้อม (คมตัดแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกลียว ISCAR - เครื่องมือตัดเจาะ

รหัสสินค้า
16ERM19WIC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / r
(มิลลิเมตร)
ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด / ฉัน
(มิลลิเมตร)
ขนาด / x
(มิลลิเมตร)
ขนาด / y
(มิลลิเมตร)

฿ 553.00

ICR INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก19W (สำหรับ เกลียว นอก)0.169.525M160.81

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) ใช้ เกลียว มุมที่มีอยู่ 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
ประเภท สกรู (สำหรับเกลียว) ปัญญา 55 ° วัสดุ IC908 ประเภท การเคลือบผิว PVD
การประมวลผลแอปพลิเคชัน เกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ERM19WIC908 ในชุด ปลาย เกลียว เกลียววิตเวอต (W) ชนิด ใบมีดลบคม สำเร็จรูปพร้อม (คมตัดแบน)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
16ER12WIC908
16ER14WIC908
16ER16WIC908
16IR11WIC908
16IR12WIC908
16IR14WIC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / r
(มิลลิเมตร)
ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด / ฉัน
(มิลลิเมตร)
ขนาด / x
(มิลลิเมตร)
ขนาด / y
(มิลลิเมตร)

฿ 834.00

5 ชิ้น 15 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก12W (สำหรับ เกลียว นอก)0.259.525-161.11.5

฿ 834.00

5 ชิ้น 15 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก14W (สำหรับ เกลียว นอก)0.219.525-1611.2

฿ 834.00

5 ชิ้น 40 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก16W (สำหรับ เกลียว นอก)0.189.525-160.91.1

฿ 834.00

5 ชิ้น 15 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย11W (สำหรับ เกลียว ด้านใน)0.279.525-161.11.5

฿ 834.00

5 ชิ้น 15 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย12W (สำหรับ เกลียว ด้านใน)0.259.525-161.11.4

฿ 834.00

5 ชิ้น 15 วัน อื่น ๆเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย14W (สำหรับ เกลียว ด้านใน)0.219.525-1611.2