(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด แบบปรับสมดุลตัวเองรองรับ ความแข็งเกร็ง ต่ำและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ไม่เสถียร
[วัสดุชิ้นงาน] เหล็กกล้า / โลหะนอกกลุ่มเหล็ก / โลหะผสมทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม / สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
SEKT1204AFRHMIC28 |
SEKT1204AFRHMIC30N |
SEKT1204AFRHMIC250 |
SEKT1204AFRHMIC328 |
SEKT1204AFRHMIC520M |
SEKT1204AFRHMIC928 |
SEKT1204AFRHMIC950 |
SEMT1204AFRHSIC328 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด F( (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SEKT | 5.16 | IC28 | 2.2 | คาร์ไบด์. ความ ความแกร่ง ดีเยี่ยมสำหรับการแปรรูปหยาบจนถึง การขัดเงา เหมาะสำหรับ High คราด ปลาย | ||
฿ 441.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEKT | 5.16 | IC30N | 2.2 | วัสดุ เซอร์เม็ต สำหรับงานกึ่ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จนถึงการตกแต่ง ทนต่อการขัดถูที่เหนือกว่าและการตกแต่งที่ดี ตั้งแต่การประมวลผลระดับกลางถึงความเร็วสูง | ||
฿ 516.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEKT | 5.16 | IC250 | 2.2 | การ การเคลือบผิว ดีบุก PVD มี ความแกร่ง และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วปานกลางถึงสูงการเก็บผิวละเอียดปานกลางและหยาบ | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEKT | 5.16 | IC328 | 2.2 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 497.93 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | SEKT-HM | 5.16 | IC520M | 2.2 | การ การเคลือบผิว TiCN สมดุล เยี่ยมระหว่าง ความแกร่ง และความต้านทานต่อการขัดถู สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงการเก็บผิวละเอียดปานกลางและหยาบ | ||
฿ 543.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEKT | 5.16 | IC928 | 2.2 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 543.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEKT | 5.16 | IC950 | 2.2 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 579.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | SEMT | 5.41 | IC328 | - | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด L(มิลลิเมตร) | 12.7 | ขนาด φd1(มิลลิเมตร) | 5.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง