1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

7 ° มุม คราด บวก 35 ° ปลาย แบบเหลี่ยม / ปลาย สำหรับการตกแต่ง (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

7 ° มุม คราด บวก 35 ° ปลาย แบบเหลี่ยม / ปลาย สำหรับการตกแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตกแต่ง

รหัสสินค้า
VCGT110304ASIC20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง มุมที่มีอยู่ วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ประเภทรายละเอียด ขนาด / r
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด / s
(มิลลิเมตร)
ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ขนาด / d1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,092.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน V (รูปทรงเพชร 35°)2เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.4VCGT-AS0.4IC203.186.35คาร์ไบด์2.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา มุมคายเศษ บวก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCGT110304ASIC20 ในชุด 7 ° มุม คราด บวก 35 ° ปลาย แบบเหลี่ยม / ปลาย สำหรับการตกแต่ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCGT120408ASIC20
VCGT110302ASIC20
VCGT160402ASIC20
VCGT160404ASIC20
VCGT160408ASIC20
VCMT110302SMIC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง มุมที่มีอยู่ วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ประเภทรายละเอียด ขนาด / r
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด / s
(มิลลิเมตร)
ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ขนาด / d1
(มิลลิเมตร)

฿ 737.00

10 ชิ้น 40 วัน S (แบบเหลี่ยม)4เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.8SCGT-AS0.8IC204.7612.7คาร์ไบด์5.5

฿ 1,092.00

10 ชิ้น 15 วัน V (รูปทรงเพชร 35°)2เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.2VCGT-AS0.2IC203.186.35คาร์ไบด์2.9

฿ 1,166.00

10 ชิ้น 15 วัน V (รูปทรงเพชร 35°)2เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.2VCGT-AS0.2IC204.769.525คาร์ไบด์4.4

฿ 1,166.00

10 ชิ้น 40 วัน V (รูปทรงเพชร 35°)2เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.4VCGT-AS0.4IC204.769.525คาร์ไบด์4.4

฿ 1,166.00

10 ชิ้น 40 วัน V (รูปทรงเพชร 35°)2เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.8VCGT-AS0.8IC204.769.525คาร์ไบด์4.4

฿ 627.00

10 ชิ้น 15 วัน V (รูปทรงเพชร 35°)2เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.2VCMT-SM0.2IC9083.186.35การเคลือบผิว PVD2.9