(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
WBMT
รหัสสินค้า |
---|
WBMT060102LIC30N |
WBMT060102LIC530N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | IC30N | เซอร์เม็ต | ||
฿ 485.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | IC530N | เซอร์เม็ต PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ด้านซ้ายมือ | โนส อาร์ | อื่น ๆ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภทรายละเอียด | WBMT | ขนาด / r(มิลลิเมตร) | 0.2 |
ขนาด / s(มิลลิเมตร) | 1.59 | ขนาด / d(มิลลิเมตร) | 3.97 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง