(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลก้านยาวคาร์ไบท์
·การ การเคลือบผิว:ไฟ
· วัสดุ เครื่องมือ:คาร์ไบด์
· มุม แรงบิด:30
รหัสสินค้า |
---|
3855-006.000 |
3855-008.000 |
3855-010.000 |
3855-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ3) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ d3 (มิลลิเมตร) | รัศมีบอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,613.56 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 45 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 3 | ||
฿ 4,062.86 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 65 | 8 | 8 | 7 | 7.6 | 4 | ||
฿ 6,956.36 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 80 | 10 | 10 | 8 | 9.6 | 5 | ||
฿ 9,008.11 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 75 | 12 | 12 | 10 | 11.5 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอลคอยาว | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | GS |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | ไฟ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง