1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉาก 4 ร่อง> GF300T 3361

ดอกกัดฉาก 4 ร่อง> GF300T 3361
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,523.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชุบแข็ง วัสดุ ความแข็ง เกิน 60 HRC ได้

รหัสสินค้า
3361-003.000
3361-004.000
3361-005.000
3361-006.000
3361-008.000
3361-010.000
3361-012.000
3361-016.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ d3
(มิลลิเมตร)

฿ 2,523.28

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 30.5576214.52.7

฿ 2,561.38

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40.5576216.03.7

฿ 2,603.71

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 50.5576217.54.7

฿ 2,754.28

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615762195.7

฿ 3,420.66

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8163827127.7

฿ 4,595.60

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 101.5721032159.5

฿ 6,237.37

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 121.58312381811.5

฿ 10,316.09

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1629216442415.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การเคลือบผิว อื่น ๆ มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) มาตรฐาน G.S.
รายละเอียดการ การเคลือบผิว FIRE ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8