(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ใช้ในการเจาะรูลึก
· ดอกสว่าน ยาวสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง (คุณสมบัติ 2)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo | รายละเอียดการ การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,530.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 210 | 330 | 1 | DM | ||
฿ 5,039.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 210 | 330 | 1 | DM | ||
฿ 5,102.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 220 | 345 | 1 | DM | ||
฿ 5,986.34 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 220 | 345 | 1 | DM | ||
฿ 5,165.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 235 | 360 | 1 | DM | ||
฿ 8,960.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.32 | 235 | 360 | 1 | DM | ||
฿ 6,428.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 235 | 360 | 1 | DM | ||
฿ 5,930.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 250 | 375 | 1 | DM | ||
฿ 8,893.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.11 | 250 | 375 | 1 | DM | ||
฿ 6,242.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 250 | 375 | 1 | DM | ||
฿ 10,300.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.51 | 250 | 375 | 1 | DM | ||
฿ 13,018.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | 250 | 375 | 1 | DM | ||
฿ 10,664.92 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.91 | 260 | 395 | 1 | DM | ||
฿ 7,133.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 260 | 395 | 1 | DM | ||
฿ 7,378.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 260 | 395 | 1 | DM | ||
฿ 7,133.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 260 | 395 | 1 | DM | ||
฿ 7,512.00 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 260 | 395 | 1 | DM | ||
฿ 8,016.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 275 | 410 | 1 | DM | ||
฿ 11,843.49 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.7 | 275 | 410 | 1 | DM | ||
฿ 11,699.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.8 | 275 | 410 | 1 | DM | ||
฿ 11,289.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.89 | 275 | 410 | 1 | DM | ||
฿ 8,016.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 275 | 410 | 1 | DM | ||
฿ 11,289.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.29 | 275 | 425 | 2 | DM | ||
฿ 8,084.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 275 | 425 | 2 | DM | ||
฿ 8,084.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 275 | 425 | 2 | DM | ||
฿ 11,054.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 295 | 445 | 2 | DM | ||
฿ 8,273.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 295 | 445 | 2 | DM | ||
฿ 9,472.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 295 | 445 | 2 | homogenizer | ||
฿ 8,960.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 295 | 445 | 2 | homogenizer | ||
฿ 14,417.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.07 | 310 | 465 | 2 | homogenizer | ||
฿ 9,662.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 310 | 465 | 2 | homogenizer | ||
฿ 10,037.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 310 | 465 | 2 | homogenizer | ||
฿ 12,611.46 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 310 | 465 | 2 | homogenizer | ||
฿ 10,987.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 310 | 465 | 2 | homogenizer | ||
฿ 18,693.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.45 | 325 | 490 | 2 | homogenizer | ||
฿ 14,937.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 325 | 490 | 2 | homogenizer | ||
฿ 12,324.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 325 | 490 | 2 | homogenizer | ||
฿ 12,450.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20.5 | 325 | 490 | 2 | homogenizer | ||
฿ 14,088.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 325 | 490 | 2 | homogenizer | ||
฿ 18,374.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.03 | 325 | 490 | 2 | homogenizer | ||
฿ 22,961.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.43 | 345 | 515 | 2 | homogenizer | ||
฿ 15,736.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 345 | 515 | 2 | homogenizer | ||
฿ 15,989.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 345 | 515 | 2 | homogenizer | ||
฿ 24,108.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.02 | 345 | 515 | 3 | homogenizer | ||
฿ 27,654.65 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.81 | 365 | 555 | 3 | homogenizer | ||
฿ 17,062.68 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 365 | 555 | 3 | homogenizer | ||
฿ 18,142.68 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 365 | 555 | 3 | homogenizer | ||
฿ 21,183.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26 | 365 | 555 | 3 | homogenizer | ||
฿ 23,708.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26.5 | 365 | 555 | 3 | homogenizer | ||
฿ 23,708.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 385 | 580 | 3 | homogenizer | ||
฿ 31,298.59 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29 | 385 | 580 | 3 | homogenizer | ||
฿ 30,428.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29.5 | 385 | 580 | 3 | homogenizer | ||
฿ 27,573.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 385 | 580 | 3 | homogenizer |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN1870 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง