(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน มีแรงบิดสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,696.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 36 | 117 | 1 | ||
฿ 3,594.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 36 | 117 | 1 | ||
฿ 4,099.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 43 | 124 | 1 | ||
฿ 3,131.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 43 | 124 | 1 | ||
฿ 3,349.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 52 | 133 | 1 | ||
฿ 4,509.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | 57 | 138 | 1 | ||
฿ 2,833.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 57 | 138 | 1 | ||
฿ 2,921.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 57 | 138 | 1 | ||
฿ 2,749.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 63 | 144 | 1 | ||
฿ 5,120.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.6 | 63 | 144 | 1 | ||
฿ 4,660.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.75 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 4,734.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 3,086.19 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 3,492.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 5,677.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.75 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 5,677.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 3,187.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 6,793.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.2 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 3,696.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 6,133.89 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.75 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 7,508.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.8 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 6,288.09 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 3,664.89 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 4,366.34 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 4,790.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 9,641.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.2 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 4,611.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 5,933.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 6,235.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 125 | 223 | 2 | ||
฿ 6,003.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 130 | 228 | 2 | ||
฿ 7,203.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 135 | 233 | 2 | ||
฿ 5,944.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 135 | 233 | 2 | ||
฿ 7,557.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 140 | 238 | 2 | ||
฿ 7,813.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 145 | 243 | 2 | ||
฿ 8,575.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 150 | 248 | 2 | ||
฿ 9,945.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 155 | 253 | 2 | ||
฿ 21,993.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.3 | 155 | 276 | 3 | ||
฿ 11,724.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.5 | 155 | 276 | 3 | ||
฿ 10,300.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 160 | 281 | 3 | ||
฿ 21,484.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27.2 | 170 | 291 | 3 | ||
฿ 26,973.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27.25 | 170 | 291 | 3 | ||
฿ 17,816.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27.5 | 170 | 291 | 3 | ||
฿ 15,894.39 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 170 | 291 | 3 | ||
฿ 25,960.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30.5 | 180 | 301 | 3 | ||
฿ 20,264.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 31 | 180 | 301 | 3 | ||
฿ 20,979.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 31.5 | 180 | 301 | 3 | ||
฿ 23,014.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 185 | 334 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN345 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง