(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง เฉพาะด้าน สำหรับ การขัดเงา/ ทำความสะอาด งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในท่อด้วยตนเอง
รหัสสินค้า |
---|
CD-211 |
CD-212 |
CD-213 |
CD-214 |
CD-215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | ||
฿ 769.94 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | ||
฿ 769.94 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | ||
฿ 769.94 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | ||
฿ 847.35 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงแรงบิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | ความยาว เพลา | 100 | ความยาวทั้งหมด | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง