1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจ็ทแตะ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 748.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ต๊าปคอยาวสำหรับเจาะรู

รหัสสินค้า
LNJET-M3-0.5
LNJET-M4-0.7
LNJET-M5-0.8
LNJET-M6-1.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,160.00

ISS TAP 1 ชิ้น 12 วัน M30.5112.53.24.02.467

฿ 1,024.00

ISS TAP 1 ชิ้น 12 วัน M40.7133.34.053.169

฿ 889.00

ISS TAP 1 ชิ้น 12 วัน M50.8164.24.55.54.072

฿ 748.00

ISS TAP 1 ชิ้น 10 วัน M61195.04.56.04.774

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดต๊าป ดอกต๊าปร่องตรง รุ่น รู สำหรับทะลุรู
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ที่รวมอยู่ ชนิดการเคลือบ การประมวลผลตุ๊ด ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 100
รูปแบบการขาย รายการเดียว ความละเอียด H2 รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด-E