(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ถอดออกได้
·ในขณะที่เคลื่อนไหวสามารถปรับการวางแนวได้
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
รหัสสินค้า |
---|
CL-2N11 |
CL-2N12 |
P-CL-2N11 |
P-CL-2N12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | มวล (กรัม / ถุง) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,164.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 230-4431 | 1/32 x 16 | 100 | 10 ชิ้น | ||
฿ 3,164.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 230-4449 | 1/16 x 16 | 100 | 10 ชิ้น | ||
฿ 367.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 230-4457 | 1/32 x 16 | 10 | 1 ชิ้น | |||
฿ 367.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 230-4465 | 1/16 x 16 | 10 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | 1/4 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
หัวฉีด กว้าง(มิลลิเมตร) | 41 | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง