(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อการทำงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
ODR4R-0030-OH |
ODR4R-0040-OH |
ODR4R-0050-OH |
ODR4R-0060-OH |
ODR4R-0070-OH |
ODR4R-0080-OH |
ODR4R-0090-OH |
ODR4R-0100-OH |
ODR4R-0110-OH |
ODR4R-0120-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 15 | 52 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 20 | 57 | 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 25 | 69 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 30 | 74 | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 35 | 79 | 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 40 | 84 | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 45 | 95 | 9 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 100 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 55 | 112 | 11 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 60 | 117 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
ข้ามเส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | +0.005 ถึง 0 | มุม บิด | แรงบิดด้านขวา 30 ° | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เคลือบ OD |
จำนวนร่อง | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง