(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแข็งเกร็ง ของ ตัวเครื่อง หลัก ความต้านทานการแตกหัก และความต้านทานการเกิดรูพรุนอยู่ในระดับสูง และความต้านทานต่อความร้อนและการเสียดสีสูงช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรออย่างมากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-DHL0310 |
DZ-DHL0320 |
DZ-DHL0340 |
DZ-DHL0350 |
DZ-DHL0360 |
DZ-DHL0370 |
DZ-DHL0390 |
DZ-DHL0410S5 |
DZ-DHL0430S5 |
DZ-DHL0440S5 |
DZ-DHL0460S5 |
DZ-DHL0470S5 |
DZ-DHL0480S5 |
DZ-DHL0490S5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ขนาด / Ds (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,152.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 25 | 70 | 4 | ||
฿ 4,152.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 25 | 70 | 4 | ||
฿ 4,532.96 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 25 | 80 | 4 | ||
฿ 4,913.91 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 25 | 80 | 4 | ||
฿ 4,913.91 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 30 | 80 | 4 | ||
฿ 4,913.91 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 30 | 80 | 4 | ||
฿ 4,913.91 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 30 | 80 | 4 | ||
฿ 4,913.91 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 30 | 80 | 5 | ||
฿ 5,294.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 30 | 85 | 5 | ||
฿ 5,294.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 30 | 85 | 5 | ||
฿ 5,294.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 35 | 85 | 5 | ||
฿ 5,294.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 35 | 85 | 5 | ||
฿ 5,294.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 35 | 85 | 5 | ||
฿ 5,294.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 35 | 85 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
คุณสมบัติ | ความแข็ง ตัวเครื่อง สูงความต้านทานการแตกหักและการบิ่นสูงทนความร้อนและการสึกหรอสูงข้อบกพร่องดีขึ้นมาก | การใช้เครื่องจักร | ขุดเจาะ | สเปค | ดอกสว่าน เฉพาะด้าน สำหรับ วัสดุ มีความแข็งสูงสามารถตัด วัสดุ มีความแข็งสูงด้วย 70 HRC ความลึกของการตัดที่มีประสิทธิภาพ 5 x dc มุม บิด 15 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง