(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SICM2513S25-3N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,713.45 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | 25 | 32 | 13 | ZPMT13T3 ○○ R ○ | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | รุ่นปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SICM2513S25-3N ในชุด ไซด์ชิปเปอร์ (มิลชนิด ก้าน ) ประเภท SIC - ชนิดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SICM2010S20-3N |
SICM2510S25-4N |
SICM3016S32-3N |
SICM3210S32-5N |
SICM3216S32-3N |
SICM4010S32-6N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,735.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 20 | 25 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 3 | ||
฿ 12,830.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | 25 | 32 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 4 | ||
฿ 13,762.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 150 | 32 | 40 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 3 | ||
฿ 16,043.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 150 | 32 | 40 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 5 | ||
฿ 14,274.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 150 | 32 | 40 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 3 | ||
฿ 26,846.14 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 150 | 32 | 40 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง