1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TA-EZ ดอกสว่าน รุ่น TEZD-MS (รหัสสินค้า)

DJT CARBIDE DRILL

TA-EZ ดอกสว่าน รุ่น TEZD-MS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,103.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
TEZD2100S25-MS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน ขนาด / Ds
(φมม)
ขนาด / ℓ2
(มิลลิเมตร)
ขนาด / ℓs
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด ตัวแทน: ประแจ ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ

฿ 13,026.66

DJT CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2175152ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน259656มากกว่า 20.5 และ 21.5 หรือน้อยกว่าTSW-2567HA-08TEZ2100 TEZ2150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี ชนิด การเคลือบผิว ละเอียด เสื้อโค้ท ค่า การใช้เครื่องจักร ด้วยการเจาะรู น้ำมัน
สเปค ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพพร้อมรูหล่อเย็น:3XDc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TEZD2100S25-MS ในชุด TA-EZ ดอกสว่าน รุ่น TEZD-MS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TEZD1700S20-MS
TEZD1800S20-MS
TEZD1900S25-MS
TEZD2200S25-MS
TEZD2300S25-MS
TEZD2400S32-MS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน ขนาด / Ds
(φมม)
ขนาด / ℓ2
(มิลลิเมตร)
ขนาด / ℓs
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด ตัวแทน: ประแจ ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ

฿ 11,829.35

1 ชิ้น 5 วัน 1761128ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน207850มากกว่า 16.5 และ 17.5 หรือน้อยกว่าTSW-2556HA-08TEZ1700 TEZ1750

฿ 11,829.35

1 ชิ้น 5 วัน 1865133ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน208350มากกว่า 17.5 และ 18.5 หรือน้อยกว่าTSW-2556HA-08TEZ1800 TEZ1850

฿ 13,026.66

1 ชิ้น 5 วัน 1968143ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน258756มากกว่า 18.5 และ 19.5 หรือน้อยกว่าTSW-2567HA-08TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950

฿ 13,026.66

1 ชิ้น 5 วัน 2279157ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน2510156มากกว่า 21.5 และ 22.5 หรือน้อยกว่าDSW-307HA-10TEZ2190 TEZ2200 TEZ2230 TEZ2250

฿ 13,026.66

1 ชิ้น 5 วัน 2382161ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน2510556มากกว่า 22.5 และ 23.5 หรือน้อยกว่าDSW-307HA-10TEZ2300 TEZ2350

฿ 13,752.31

1 ชิ้น 5 วัน 2486170ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน3211060มากกว่า 23.5 และ 24.5 หรือน้อยกว่าDSW-307HA-10TEZ2400 TEZ2450