(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TEZD2700S32-MS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ขนาด / Ds (φมม) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓs (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | ตัวแทน: ประแจ | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,752.31 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 96 | 183 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 32 | 123 | 60 | มากกว่า 26.5 และ 27.5 หรือน้อยกว่า | DSW-309H | A-10 | TEZ2700 TEZ2740 TEZ2750 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี | ชนิด การเคลือบผิว ละเอียด | เสื้อโค้ท ค่า | การใช้เครื่องจักร | ด้วยการเจาะรู น้ำมัน |
สเปค | ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพพร้อมรูหล่อเย็น:3XDc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TEZD2700S32-MS ในชุด TA-EZ ดอกสว่าน รุ่น TEZD-MS
รหัสสินค้า |
---|
TEZD1700S20-MS |
TEZD1800S20-MS |
TEZD1900S25-MS |
TEZD2800S32-MS |
TEZD2900S32-MS |
TEZD3000S32-MS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ขนาด / Ds (φมม) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓs (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | ตัวแทน: ประแจ | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,829.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 61 | 128 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 78 | 50 | มากกว่า 16.5 และ 17.5 หรือน้อยกว่า | TSW-2556H | A-08 | TEZ1700 TEZ1750 | ||
฿ 11,829.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 65 | 133 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 83 | 50 | มากกว่า 17.5 และ 18.5 หรือน้อยกว่า | TSW-2556H | A-08 | TEZ1800 TEZ1850 | ||
฿ 13,026.66 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 68 | 143 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 87 | 56 | มากกว่า 18.5 และ 19.5 หรือน้อยกว่า | TSW-2567H | A-08 | TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950 | ||
฿ 13,752.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 100 | 188 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 32 | 128 | 60 | มากกว่า 27.5 และ 28.5 หรือน้อยกว่า | TSW-3510H | A-15 | TEZ2800 TEZ2850 | ||
฿ 13,752.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 103 | 192 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 32 | 132 | 60 | มากกว่า 28.5 และ 29.5 หรือน้อยกว่า | TSW-3510H | A-15 | TEZ2900 TEZ2950 | ||
฿ 13,752.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 107 | 197 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 32 | 137 | 60 | มากกว่า 29.5 และ 30.5 หรือน้อยกว่า | TSW-3510H | A-15 | TEZ3000 TEZ3050 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง