(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
SPW-03NI |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,784.07 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· พิกัดน้ำหนัก แบบกระจายสม่ำเสมอที่ระบุมี ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 20%
· กระดาน ชั้นวางสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระเป็นแบบแบนหรือแบบ ถาด
· รถเข็น ต้านการโยกเยกซึ่งมีโครงสร้างที่แข็งแรงตามวิธี ข้อต่อ แต่ยังต้านทานการแกว่งได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก (300% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ Sakae อื่น ๆ)
· มุมของ กระดาน หิ้งเป็นแบบ การต่อชน ด้านสตรัทที่เป็นเอกลักษณ์ของซาคาเอะและโครงสร้างพับสองทบ จึงไม่มีการโยกเยก และความแข็งแรงของ กระดาน ชั้นวางก็แข็งแรงมากเช่นกัน
· 2 ลูกล้อ พร้อม สต็อปเปอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับจัดระเบียบ จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน สลิป และ อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็กในโรงงาน โกดัง ฯลฯ หรือเป็น ขาตั้ง เสริมที่วางติดกับ ขาตั้ง
รหัสรุ่น |
---|
SPW-03NI |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,784.07 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
มุมมองภายนอก
สามารถเปลี่ยนเป็นแบบกระทะได้ง่าย
สามารถเปลี่ยนเป็น ชนิดแบน ได้อย่างอิสระเช่นกัน
ชั้นวางของ รถเข็น พิเศษของ แผ่นกระดาน ที่มีความทนทานมากที่สุดตัวหนึ่งของอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ
โครงสร้างที่แข็งแกร่งโดยวิธี ข้อต่อ การต่อชน ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการโยกเยก
ประเภททั่วไป.
ไม่เหมือน รถเข็น พิเศษของ Sakae ที่เสี่ยงที่จะ การรีด
นำวิธี ข้อต่อ การต่อชน ดั้งเดิมของ Sakae มาใช้
เพิ่มความต้านทานต่อการโยกเยกอย่างมาก มีความแข็งแรงถึง 300% เมื่อเทียบกับรถเข็นแบบหมุนได้ทั่วไป
โครงสร้างชั้นวางแบบพับสองชั้นใช้สำหรับส่วน ข้อต่อ การต่อชน
ผลการทดสอบเปรียบเทียบการ การรีด ของ รถเข็น ของผู้ผลิต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง