1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นกระดาษทราย EX

แผ่นกระดาษทราย EX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้ามีพื้นผิวอ่อน ซึ่งเน้นการใช้งานและได้รับการปรับปรุงจากแผ่นกระดาษทรายรุ่นก่อนหน้านี้ ความคมและอายุการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการเจาะรูตรงกลางสำหรับการตัด 1/2 สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าแผ่นกระดาษทราย นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับน้ำและน้ำมันได้

รหัสสินค้า
AH-80-C
AH-1500-UF
AH-3000-MCF
AHEX-120-M
AHEX-240-F
AHEX-400-VF
AHEX-600-SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รายละเอียดขนาด เม็ดขัด JAN Code

฿ 198.10

ABRASIVE SHEETS 10 ชิ้น 4 วัน 80C(80)4906702120014

฿ 198.10

ABRASIVE SHEETS 10 ชิ้น 4 วัน 1500UF(1500)4906702120069

฿ 214.29

ABRASIVE SHEETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3000MCF(3000)4906702120076

฿ 357.00

ABRASIVE SHEETS 10 ชิ้น 3 วัน 120M(120)4906702120021

฿ 198.10

ABRASIVE SHEETS 10 ชิ้น 4 วัน 240F(240)4906702120038

฿ 198.10

ABRASIVE SHEETS 10 ชิ้น 4 วัน 400VF(400)4906702120045

฿ 161.91

ABRASIVE SHEETS 10 ชิ้น 3 วัน 600SF(600)4906702120052

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แผ่น ผ้า การขัดเงา วิธีการใช้ งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 150
ความยาว(มิลลิเมตร) 230 ลักษณะเฉพาะ ความคมและอายุการใช้งานเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับแผ่นกระดาษทราย สามารถใช้งานได้หลากหลาย และเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ สามารถใช้กับน้ำและน้ำมัน ใช้ สำหรับการกำจัดสนิม, การขัดวัตถุที่ทำจากไม้ , การขูดก่อนการเคลือบผิว, การเบลอรอยขีดข่วน, การโพรเซสรอยข่วนบนสแตนเลส, การปรับสภาพสำหรับการการชุบผิว, การขูดกันชน, การปรับสภาพสำหรับการขัดเงาบัฟอะลูมิเนียม, การขัดเงาและการขูดวัตถุเรซิ่น